Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP3L-06TP |
BP3L-14TP |
BP3L-19TP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 55 | 307-9236 | 57 | |
20.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 80 | 307-9317 | 137 | |
24.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 80 | 307-9333 | 233 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Accessory | Pin, Ring | Features | A thin type that can be easily used in confined spaces. The AMBAC system prevents the pin from shooting out during use. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali