Set attrezzi (tipo valigetta in metallo a sportello singolo) (angolo di inserimento 9,5 mm) colore rosso (Codici componente)

Set attrezzi (tipo valigetta in metallo a sportello singolo) (angolo di inserimento 9,5 mm) colore rosso
[Features]
· It is ideal for light work and home mechanic work.
· Compact size for easy carrying.
· Comes with a useful parts tray and carrying tray.
· It is a carefully selected set that provides essential tools.
[Applications]
· It is ideal for light work and home mechanic work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK3434S

Codice componente
SK3434S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

514.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile ad apertura singola Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 405×200×170
Set Content(Point) 43 Case color Rosso Insertion Angle(mm) 9.5
Trusco Code 337-4793 Features It is ideal for light work and home mechanic work. It is a compact size that's easy to carry. It comes with a useful parts tray and carrying tray. Mass(g/set) 10000

Si trova sulla pagina di Set attrezzi (tipo valigetta in metallo a sportello singolo) (angolo di inserimento 9,5 mm) colore rosso, il codice articolo è il seguente: SK3434S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK3434S.

Supporto tecnico