Valigetta metallica tipo sottile, base desktop【2 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Valigetta metallica tipo sottile, base desktop
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a dedicated stand that can be used free-standing for thin storage metal cases EKS-101 and EKS-103.
[Applications]
· Options for storage products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EKS-301

Codice componente
EKS-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.15 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Altro External Dimensions Depth(mm) 240
Outer Dimensions Height(mm) 197 Trusco Code 395-7853 Features This is a dedicated stand that can be used free-standing for thin storage metal cases EKS-101 and EKS-103.
Main Body Material Steel Mass(g/group) 2600 Number of Sets Enclosed(piece) 2

Si trova sulla pagina di Valigetta metallica tipo sottile, base desktop, il codice articolo è il seguente: EKS-301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EKS-301.

Supporto tecnico