Supporto carta magnetico (Codici componente)

Supporto carta magnetico
[Features]
· A roll of paper towels can be attached with a magnet.
· A left/right independent type that supports paper towels with maximum φ120 mm, width 500 mm, and center bore φ30 mm or more.
· Strong rubber magnet prevents slipping off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YKHD-RPM

Codice componente
YKHD-RPM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.26 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Altro Load Resistance(kg) 1
Overall Length(mm) 130 Trusco Code 373-9333 Features A roll of paper towels can be attached with a magnet. It is a left-right independent type that supports paper towels up to φ120 mm, 500 mm in width with a center hole of φ30 mm or more. High-strength rubber magnet prevents it from slipping off.
Mass(g/group) 640

Si trova sulla pagina di Supporto carta magnetico, il codice articolo è il seguente: YKHD-RPM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YKHD-RPM.

Supporto tecnico