Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
155-00184
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Set | Details Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Work Material Properties | Stainless Steel | Product Type | Long reach pack | Pack contents | B10S (Cobalt House) x 10 Pieces+Holder B |
Features | Includes a handy plastic case for storing and carrying the 10 blades in the pack. The cobalt high-speed steel is long-lasting and is intended for materials that difficult to machine such as stainless steel. | Workpiece material | Stainless Steel, etc. | Retractable Holder | Holder required |
Si trova sulla pagina di Confezione bonus, il codice articolo è il seguente: 155-00184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-00184.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali