Set chiavi a tubo (39 pezzi) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS39

Codice componente
TS39
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.80 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Parte Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 280X185X50
Set Content(Point) 39 Case color Nero Mass(g) 1500
Cord 900520 JAN Code 4954458061259 Set Weight(g) 1230
Features Ideal for automobile, motorcycle, and bicycle maintenance. All parts for 6.3 mm+9.5 mm drive sockets, all heat-treated. The flank drive type sockets have higher torque without damaging the nuts and bolts. Set Content Extension bar 75 mm, socket adapter square drive 9.5 mm to 6.3 mm, socket 9.5 mm square: 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm socket 6.3 mm square: 4.5-5-5.5-6-7-8 mm bit adapter square drive 6.3 mm, spinner handle square drive 6.3 mm, driver bit +1, +2, +3, -4, -6, Torx bit: T8-T10-T15-T20-T25-T30 hexagonal wrench: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm set weight: 1.23 kg

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (39 pezzi), il codice articolo è il seguente: TS39.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS39.

Supporto tecnico