Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente medio), AL-SEEM2 (Codici componente)

Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (tagliente medio), AL-SEEM2
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-SEEM2030
AL-SEEM2040
AL-SEEM2050
AL-SEEM2060
AL-SEEM2070
AL-SEEM2080
AL-SEEM2090
AL-SEEM2100
AL-SEEM2110
AL-SEEM2120
AL-SEEM2140
AL-SEEM2160
AL-SEEM2180
AL-SEEM2200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

112.98 €

1 Disponibile 8 giorni 316660

120.96 €

1 Disponibile 8 giorni 420660

132.46 €

1 Disponibile 8 giorni 525665

144.76 €

1 Disponibile 8 giorni 625665

120.87 €

1 Disponibile 8 giorni 732875

133.81 €

1 Disponibile 8 giorni 832875

169.84 €

1 Disponibile 8 giorni 932880

189.58 €

1 Disponibile 8 giorni 10401080

202.52 €

1 Disponibile 8 giorni 11401090

226.63 €

1 Disponibile 8 giorni 12401290

379.44 €

1 Disponibile 8 giorni 145712110

451.61 €

1 Disponibile 8 giorni 165716110

684.39 €

1 Disponibile 8 giorni 186016130

741.06 €

1 Disponibile 8 giorni 206020130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining.
Specifications Torsion Angle 45°/ Medium blade length (3 Dc to 5 Dc)

Supporto tecnico