Fresa per sgrossatura per lavorazione alluminio, AL-OCRL (Codici componente)

Fresa per sgrossatura per lavorazione alluminio, AL-OCRL
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-OCRL3060
AL-OCRL3070
AL-OCRL3080
AL-OCRL3090
AL-OCRL3100
AL-OCRL3110
AL-OCRL3120
AL-OCRL3130
AL-OCRL3140
AL-OCRL3150
AL-OCRL3160
AL-OCRL3170
AL-OCRL3180
AL-OCRL3190
AL-OCRL3200
AL-OCRL3220
AL-OCRL3240
AL-OCRL3250
AL-OCRL3300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

142.15 €

1 Disponibile 6 giorni 626675

272.91 €

1 Disponibile 6 giorni 733895

179.00 €

1 Disponibile 6 giorni 833895

303.02 €

1 Disponibile 6 giorni 9338110

214.56 €

1 Disponibile 6 giorni 103810120

387.13 €

1 Disponibile 6 giorni 114512125

253.35 €

1 Disponibile 6 giorni 124512125

424.94 €

1 Disponibile 6 giorni 135012130

325.76 €

1 Disponibile 6 giorni 145012140

578.77 €

1 Disponibile 6 giorni 156216140

379.07 €

1 Disponibile 6 giorni 166216140

702.35 €

1 Disponibile 6 giorni 176716150

512.01 €

1 Disponibile 6 giorni 186716150

808.88 €

1 Disponibile 6 giorni 197020150

569.29 €

1 Disponibile 6 giorni 207020150

763.71 €

1 Disponibile 6 giorni 227820160

806.14 €

1 Disponibile 6 giorni 248225160

749.58 €

1 Disponibile 6 giorni 258225160

1,007.90 €

1 Disponibile 6 giorni 308225180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 3 Type Sgrossatura
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Other Processing Applications Shoulder Milling Features Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance.
Specifications Torsion Angle 30°/ Long blade length

Supporto tecnico