Fresa Super One-Cut, DZ-SOCL4 (Codici componente)

Fresa Super One-Cut, DZ-SOCL4
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-SOCL4060
DZ-SOCL4080
DZ-SOCL4100
DZ-SOCL4120
DZ-SOCL4160
DZ-SOCL4200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)

109.85 €

1 6 giorni 6256700-0.015

124.85 €

1 7 giorni 8358900-0.02

215.14 €

1 Disponibile 7 giorni 1045101000-0.02

269.17 €

1 Disponibile 8 giorni 1255121200-0.02

533.94 €

1 Disponibile 8 giorni 1665161350-0.02

892.73 €

1 Disponibile 8 giorni 2075201550-0.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Shoulder Milling Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application)
Specifications Torsion Angle 45°/ Long blade length

Supporto tecnico