Fresa Super One-Cut, DZ-SOCM4 (lunghezza lama media) (Codici componente)

Fresa Super One-Cut, DZ-SOCM4 (lunghezza lama media)
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-SOCM4030
DZ-SOCM4040
DZ-SOCM4050
DZ-SOCM4060
DZ-SOCM4080
DZ-SOCM4090
DZ-SOCM4100
DZ-SOCM4120
DZ-SOCM4130
DZ-SOCM4150
DZ-SOCM4160
DZ-SOCM4200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
End Blade Shape

77.45 €

1 Disponibile 7 giorni 3166600-0.015No Steps

96.93 €

1 6 giorni 4186600-0.015No Steps

104.50 €

1 Disponibile 7 giorni 5216600-0.015No Steps

107.33 €

1 Disponibile 7 giorni 6216600-0.015No Steps

107.89 €

1 6 giorni 8268750-0.02No Steps

142.76 €

1 6 giorni 92610800-0.02No Steps

106.31 €

1 7 giorni 103410900-0.02No Steps

174.39 €

1 Disponibile 8 giorni 1238121000-0.02No Steps

192.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1338121000-0.02Shape R

278.31 €

1 Disponibile 8 giorni 1538161100-0.02No Steps

331.65 €

1 Disponibile 8 giorni 1648161100-0.02No Steps

469.17 €

1 Disponibile 8 giorni 2056201300-0.02No Steps

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Shoulder Milling Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application)
Specifications Torsion Angle 45°/ Medium blade length

Supporto tecnico