Fresa a testa torica One Cut Super, DV-OCSRLN (Codici componente)

Fresa a testa torica One Cut Super, DV-OCSRLN
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DV-OCSRLN3040-R10-20
DV-OCSRLN3040-R10-28
DV-OCSRLN3060-R15-30
DV-OCSRLN3060-R15-42
DV-OCSRLN3060-R15-55
DV-OCSRLN3080-R20-40
DV-OCSRLN3080-R20-72
DV-OCSRLN3100-R20-50
DV-OCSRLN3100-R20-70
DV-OCSRLN3100-R20-90
DV-OCSRLN3120-R20-60
DV-OCSRLN3120-R20-85
DV-OCSRLN3120-R20-110
DV-OCSRLN3160-R30-80
DV-OCSRLN3160-R30-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
φD1
(mm)

120.58 €

1 Disponibile 8 giorni 41680420203.8

125.55 €

1 Disponibile 8 giorni 41680428283.8

134.07 €

1 Disponibile 8 giorni 61.5990630305.7

140.45 €

1 Disponibile 8 giorni 61.59100642425.7

146.85 €

1 Disponibile 8 giorni 61.59115655555.7

173.11 €

1 Disponibile 8 giorni 8212100840407.6

208.60 €

1 Disponibile 8 giorni 8212130872727.6

209.31 €

1 Disponibile 8 giorni 102151101050509.5

234.16 €

1 Disponibile 8 giorni 102151301070709.5

257.58 €

1 Disponibile 8 giorni 102151501090909.5

288.81 €

1 Disponibile 8 giorni 1221812012606011.5

318.62 €

1 Disponibile 8 giorni 1221814512858511.5

370.44 €

1 Disponibile 8 giorni 122181701211011011.5

628.11 €

1 Disponibile 8 giorni 1632415016808015.5

717.55 €

1 Disponibile 8 giorni 163241851612012015.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa Number of flutes(sheet) 3 Type Raggio collo lungo
Machining Application Laterale / Superficie curva Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) R Precision(μm) 0.015~-0.015
Specifications Long-Neck Type Under-Neck, with Rounded Corners Machining Application Details Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing Detailed torsion angle 50°

Supporto tecnico