Testa sferica One Cut, tipo lungo, DZ-OCLB-T (Codici componente)

Testa sferica One Cut, tipo lungo, DZ-OCLB-T
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-OCLB2040-10T160
DZ-OCLB2040-10T220
DZ-OCLB2040-10T280
DZ-OCLB2040-16T160
DZ-OCLB2060-17T160
DZ-OCLB2060-17T220
DZ-OCLB2060-17T280
DZ-OCLB2060-22T280
DZ-OCLB2080-20T160
DZ-OCLB2080-20T220
DZ-OCLB2080-20T280
DZ-OCLB2080-24T160
DZ-OCLB2080-24T220
DZ-OCLB2080-24T280
DZ-OCLB2100-25T220
DZ-OCLB2100-25T220A
DZ-OCLB2100-25T280
DZ-OCLB2100-33T280
DZ-OCLB2120-30T220
DZ-OCLB2120-33T220
DZ-OCLB2120-33T280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Dimensions/ℓ1
(mm)
Dimensions/θk

238.01 €

1 Disponibile 8 giorni 2°39'41021016085202°5'

327.85 €

1 Disponibile 8 giorni 1°43'410210220120201°28'

395.28 €

1 Disponibile 8 giorni 1°19'410210280150201°10'

244.29 €

1 Disponibile 8 giorni 2°39'416210160100351°46'

278.67 €

1 Disponibile 8 giorni 2°52'61731216090301°59'

377.04 €

1 Disponibile 8 giorni 1°55'617312220120301°29'

459.88 €

1 Disponibile 8 giorni 1°26'617312280150301°11'

465.56 €

1 Disponibile 8 giorni 1°32'622312280150381°11'

281.01 €

1 6 giorni 1°55'82041216090301°20'

377.84 €

1 Disponibile 8 giorni 1°16'82041222012030

459.88 €

1 Disponibile 8 giorni 0°57'820412280150300°48'

285.67 €

1 Disponibile 8 giorni 1°51'824412160100381°12'

383.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1°24'82441222012038

465.56 €

1 Disponibile 8 giorni 1°1'824412280150380°48'

432.51 €

1 Disponibile 8 giorni 2°1'1025516220120351°30'

432.51 €

1 Disponibile 8 giorni 1°30'1025516220150351°12'

564.23 €

1 Disponibile 8 giorni 1°30'1025516280150351°12'

569.91 €

1 Disponibile 8 giorni 1°32'1033516280150381°12'

465.25 €

1 Disponibile 8 giorni 1°24'1230616220120381°1'

470.73 €

1 Disponibile 8 giorni 1°24'1233616220120381°1'

569.91 €

1 Disponibile 8 giorni 1°1'1233616280150380°48'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Accuracy R ±0.01 Torsional Angle(°) 30°
Features Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining Specifications 2-Flute Tapered Neck Type, 30° Torsion Angle, Shrink Compatible Machining Application Curved-surface machining / grooving (corner radius) / pocket machining

Supporto tecnico