• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa sferica con taglienti a inserto, BE (Codici componente)

Fresa a testa sferica con taglienti a inserto, BE
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE-R5
BE-R6
BE-R7
BE-R7.5
BE-R8
BE-R8.5
BE-R9
BE-R9.5
BE-R10
BE-R12
BE-R12.5
BE-R13
BE-R14
BE-R15
BE-R16
BE-R18
BE-R20
BE-R22
BE-R22.5
BE-R23
BE-R24
BE-R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

191.81 €

1 6 giorni 530120481010

207.52 €

1 6 giorni 630120481212

241.72 €

1 6 giorni 740120481214

242.64 €

1 6 giorni 7.540120481615

254.65 €

1 6 giorni 850160701616

282.38 €

1 6 giorni 8.550160701617

291.62 €

1 6 giorni 950160701618

294.39 €

1 6 giorni 9.550160702019

315.64 €

1 6 giorni 1060160702020

407.13 €

1 6 giorni 12602001002524

443.17 €

1 6 giorni 12.5602001002525

448.72 €

1 6 giorni 13602001002526

481.99 €

1 6 giorni 14602001002528

561.47 €

1 6 giorni 15602001002530

671.44 €

1 6 giorni 16602201123232

826.69 €

1 6 giorni 18702201123236

924.66 €

1 6 giorni 20802201123240

1,081.76 €

1 6 giorni 22.0802401204244

1,294.30 €

1 6 giorni 22.5802401204245

1,312.79 €

1 6 giorni 23.0802401204246

1,331.28 €

1 6 giorni 24.0802401204248

1,405.21 €

1 6 giorni 25802401204250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Number of flutes(sheet) 2 Coating Senza rivestimento
Machining Application Superficie curva / Incisione / Scanalatura R Material type K Type Cemented Carbide With/Without Torsion Available

Supporto tecnico