Per Mentatsu alluminio (gambo lungo) AL-VME-LS (Codici componente)

Per Mentatsu alluminio (gambo lungo) AL-VME-LS
  • Sconto volumi elevati
Un utensile con un'eccellente resistenza all'abrasione. Materiale da lavoro, alluminio, lama a taglio singolo Grado di utensili, carburo Angolo della punta (θ) 90.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-VME-030-90-LS
AL-VME-040-90-LS
AL-VME-050-90-LS
AL-VME-060-90-LS
AL-VME-080-90-LS
AL-VME-100-90-LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

78.94 €

1 Disponibile 6 giorni 31.580-3

84.89 €

1 Disponibile 6 giorni 42100-4

91.92 €

1 6 giorni 52.5110606

98.26 €

1 6 giorni 63120-6

110.01 €

1 6 giorni 84120-8

128.51 €

1 6 giorni 105140-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 90 work material Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico