Pinza soft touch sottile (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SH-165S

Codice componente
SH-165S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.56 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 165
With or without Spring Disponibile Maximum Opening Width(mm) 20 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.7 Nominal Dimensions(mm) 165 Tip Component Thickness(mm) 4
Main body: option Main Body JAN Code 4953880513138 Weight(g) 165
Material Chrome Vanadium Steel Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating

Si trova sulla pagina di Pinza soft touch sottile, il codice articolo è il seguente: SH-165S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH-165S.

Supporto tecnico