Punta MQL, tipo lungo, 20 x D con foro per olio, RT100T 6511 (Codici componente)

Punta MQL, tipo lungo, 20 x D con foro per olio, RT100T 6511
Specially designed MQL compatible groove shapes and blade tips, realizing high accuracy and high efficiency deep hole drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6511-003.000
6511-003.170
6511-003.500
6511-003.570
6511-003.970
6511-004.000
6511-004.370
6511-004.500
6511-004.760
6511-005.000
6511-005.100
6511-005.160
6511-005.410
6511-005.500
6511-005.560
6511-005.950
6511-006.000
6511-006.350
6511-006.500
6511-006.750
6511-007.000
6511-007.140
6511-007.500
6511-007.540
6511-007.940
6511-008.000
6511-008.330
6511-008.500
6511-008.730
6511-009.000
6511-009.130
6511-009.520
6511-009.920
6511-010.000
6511-010.320
6511-010.720
6511-011.000
6511-011.110
6511-011.510
6511-011.910
6511-012.000
6511-012.300
6511-012.700
6511-013.100
6511-013.490
6511-013.890
6511-014.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

288.21 €

1 24 giorni 370110636

288.21 €

1 8 giorni 3.1783123636

288.21 €

1 8 giorni 3.596136636

296.71 €

1 24 giorni 3.5796136636

296.71 €

1 8 giorni 3.9796136636

307.87 €

1 24 giorni 496136636

332.92 €

1 24 giorni 4.37118158636

341.39 €

1 8 giorni 4.5118158636

346.94 €

1 24 giorni 4.76118158636

349.72 €

1 8 giorni 5118158636

352.40 €

1 24 giorni 5.1140180636

352.40 €

1 24 giorni 5.16140180636

360.98 €

1 24 giorni 5.41140180636

363.66 €

1 8 giorni 5.5140180636

366.53 €

1 24 giorni 5.56140180636

400.04 €

1 24 giorni 5.95140180636

402.82 €

1 8 giorni 6140180636

430.71 €

1 24 giorni 6.35162202836

439.20 €

1 24 giorni 6.5162202836

441.79 €

1 24 giorni 6.75162202836

447.43 €

1 24 giorni 7162202836

472.55 €

1 24 giorni 7.14183223836

483.80 €

1 24 giorni 7.5183223836

486.58 €

1 24 giorni 7.54183223836

517.25 €

1 24 giorni 7.94183223836

522.80 €

1 8 giorni 8183223836

556.33 €

1 24 giorni 8.332052491040

575.90 €

1 24 giorni 8.52052491040

578.68 €

1 24 giorni 8.732052491040

584.21 €

1 24 giorni 92052491040

584.21 €

1 24 giorni 9.132272711040

584.21 €

1 24 giorni 9.522272711040

584.21 €

1 24 giorni 9.922272711040

584.21 €

1 8 giorni 102272711040

592.62 €

1 24 giorni 10.322533021245

606.48 €

1 24 giorni 10.722533021245

612.29 €

1 8 giorni 112533021245

615.05 €

1 24 giorni 11.112743231245

628.92 €

1 24 giorni 11.512743231245

640.17 €

1 24 giorni 11.912743231245

642.87 €

1 8 giorni 122743231245

687.64 €

1 8 giorni 12.33183671445

740.75 €

1 24 giorni 12.73183671445

796.44 €

1 24 giorni 13.13183671445

866.28 €

1 24 giorni 13.493183671445

922.06 €

1 24 giorni 13.893183671445

922.06 €

1 24 giorni 143183671445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type A
With/without Oil Hole Disponibile Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 135
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details TiAlN

Supporto tecnico