Punta a centrare NC gambo lungo 90° 559 (Codici componente)

Punta a centrare NC gambo lungo 90° 559
  • Sconto volumi elevati
Deep part centering and chamfering of the workpiece can be done at the same time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0559-015.870

Codice componente
0559-015.870
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

138.48 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 15.87
work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS
Coating Y/N N/A Overall Length L1(mm) 186 Groove Length l2(mm) 37
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Si trova sulla pagina di Punta a centrare NC gambo lungo 90° 559, il codice articolo è il seguente: 0559-015.870.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0559-015.870.

Supporto tecnico