Punta a cannone 25 X D EB100 5646 (Codici componente)

Punta a cannone 25 X D EB100 5646
A gun drill integrally made from solid carbide from head to shank. Shrink fit tool holders can also be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5646-002.500
5646-002.780
5646-003.000
5646-003.170
5646-003.500
5646-003.970
5646-004.000
5646-005.000
5646-005.560
5646-006.000
5646-006.350
5646-007.000
5646-007.140
5646-008.000
5646-009.000
5646-010.000
5646-011.000
5646-012.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

280.73 €

1 24 giorni 2.585115428

268.71 €

1 24 giorni 2.7885115428

402.90 €

1 24 giorni 3105145636

402.90 €

1 24 giorni 3.17105145636

387.95 €

1 24 giorni 3.5105145636

414.75 €

1 24 giorni 3.97120160636

414.75 €

1 24 giorni 4120160636

644.13 €

1 24 giorni 5180220636

614.30 €

1 24 giorni 5.56180220636

590.51 €

1 24 giorni 6180220636

870.47 €

1 24 giorni 6.35210260836

846.77 €

1 24 giorni 7210260836

953.90 €

1 24 giorni 7.14240285836

924.16 €

1 24 giorni 8240285836

1,144.63 €

1 24 giorni 93003501040

1,097.00 €

1 24 giorni 103003501040

1,335.28 €

1 24 giorni 113604201245

1,263.86 €

1 24 giorni 123604201245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro
With/without Oil Hole Disponibile Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5 Coating Details nanoA

Supporto tecnico