Punta a gambo dritto 5 X D, 3 tagli, GS200G 1025 (Codici componente)

Punta a gambo dritto 5 X D, 3 tagli, GS200G 1025
  • Sconto volumi elevati
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, highly accurate, high-efficiency drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1025-003.000
1025-003.100
1025-003.200
1025-003.300
1025-003.400
1025-003.500
1025-003.600
1025-003.700
1025-003.800
1025-003.900
1025-004.000
1025-004.100
1025-004.200
1025-004.300
1025-004.500
1025-004.600
1025-004.700
1025-004.800
1025-004.900
1025-005.000
1025-005.100
1025-005.200
1025-005.300
1025-005.400
1025-005.500
1025-005.600
1025-005.700
1025-005.800
1025-005.900
1025-006.000
1025-006.100
1025-006.200
1025-006.300
1025-006.400
1025-006.500
1025-006.600
1025-006.700
1025-006.800
1025-007.000
1025-007.100
1025-007.200
1025-007.300
1025-007.400
1025-007.500
1025-007.600
1025-007.700
1025-007.800
1025-008.000
1025-008.100
1025-008.200
1025-008.300
1025-008.400
1025-008.500
1025-008.700
1025-008.800
1025-009.000
1025-009.100
1025-009.300
1025-009.500
1025-009.600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

63.59 €

1 Disponibile 25 giorni 32246

60.91 €

1 Disponibile 25 giorni 3.12449

60.91 €

1 Disponibile 25 giorni 3.22449

60.91 €

1 Disponibile 25 giorni 3.32449

60.91 €

1 Disponibile 25 giorni 3.42752

65.50 €

1 Disponibile 25 giorni 3.52752

73.47 €

1 Disponibile 25 giorni 3.62752

73.47 €

1 Disponibile 25 giorni 3.72752

66.18 €

1 Disponibile 25 giorni 3.83055

73.47 €

1 Disponibile 25 giorni 3.93055

67.27 €

1 Disponibile 25 giorni 43055

75.26 €

1 Disponibile 25 giorni 4.13055

68.99 €

1 Disponibile 25 giorni 4.23055

75.26 €

1 Disponibile 25 giorni 4.33258

72.77 €

1 Disponibile 25 giorni 4.53258

83.32 €

1 Disponibile 25 giorni 4.63258

80.44 €

1 Disponibile 25 giorni 4.73258

83.32 €

1 Disponibile 25 giorni 4.83562

83.32 €

1 Disponibile 25 giorni 4.93562

75.26 €

1 Disponibile 25 giorni 53562

97.96 €

1 25 giorni 5.13562

97.96 €

1 25 giorni 5.23562

97.96 €

1 25 giorni 5.33562

97.96 €

1 25 giorni 5.43966

87.91 €

1 25 giorni 5.53966

101.06 €

1 25 giorni 5.63966

101.45 €

1 25 giorni 5.73966

101.45 €

1 25 giorni 5.83966

101.45 €

1 25 giorni 5.93966

92.30 €

1 25 giorni 63966

115.90 €

1 25 giorni 6.14270

115.90 €

1 25 giorni 6.24270

105.24 €

1 25 giorni 6.34270

107.64 €

1 25 giorni 6.44270

104.86 €

1 25 giorni 6.54270

121.09 €

1 25 giorni 6.64270

102.37 €

1 25 giorni 6.74270

121.09 €

1 25 giorni 6.84574

124.77 €

1 25 giorni 74574

98.45 €

1 25 giorni 7.14574

107.57 €

1 25 giorni 7.24574

102.14 €

1 25 giorni 7.34574

128.06 €

1 25 giorni 7.44574

131.95 €

1 25 giorni 7.54574

110.14 €

1 25 giorni 7.64879

97.40 €

1 25 giorni 7.74879

112.30 €

1 25 giorni 7.84879

102.14 €

1 25 giorni 84879

126.02 €

1 25 giorni 8.14879

126.02 €

1 25 giorni 8.24879

116.75 €

1 25 giorni 8.34879

111.54 €

1 25 giorni 8.44879

116.06 €

1 25 giorni 8.54879

136.03 €

1 25 giorni 8.75284

136.03 €

1 25 giorni 8.85284

123.51 €

1 25 giorni 95284

142.57 €

1 25 giorni 9.15284

140.56 €

1 25 giorni 9.35284

131.16 €

1 25 giorni 9.55284

153.65 €

1 25 giorni 9.65589

Loading...

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 3
tip angle(°) 150 Standard DIN6539 Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico