Punta a gambo dritto, standard, tipo Ti 605 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, standard, tipo Ti 605
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
X thinning adopted. A drill ideal for machining hard-to-cut materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0605-000.800
0605-005.200
0605-007.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

16.12 €

10 6 giorni 0.81030

17.19 €

8.42 €

1 Stesso giorno

Stock

5.25286

25.22 €

13.37 €

1 Stesso giorno

Stock

769109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Titanio Tool Material Type HSCO Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Thinning X Type (D≥0.96) Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8

Supporto tecnico