Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 100 mm, GT100 J761 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 100 mm, GT100 J761
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J761-003.000
J761-003.100
J761-003.200
J761-003.300
J761-003.400
J761-003.500
J761-003.600
J761-003.700
J761-003.800
J761-003.900
J761-004.000
J761-004.100
J761-004.200
J761-004.300
J761-004.400
J761-004.500
J761-004.600
J761-004.700
J761-004.800
J761-004.900
J761-005.000
J761-005.100
J761-005.200
J761-005.300
J761-005.400
J761-005.500
J761-005.600
J761-005.700
J761-005.800
J761-005.900
J761-006.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

164.66 €

1 8 giorni 3

208.18 €

1 8 giorni 3.1

208.18 €

1 8 giorni 3.2

210.44 €

1 8 giorni 3.3

210.44 €

1 8 giorni 3.4

167.22 €

1 8 giorni 3.5

217.24 €

1 8 giorni 3.6

217.24 €

1 8 giorni 3.7

217.24 €

1 8 giorni 3.8

217.24 €

1 8 giorni 3.9

177.51 €

1 8 giorni 4

225.08 €

1 8 giorni 4.1

225.08 €

1 8 giorni 4.2

228.56 €

1 8 giorni 4.3

228.56 €

1 8 giorni 4.4

184.46 €

1 8 giorni 4.5

234.59 €

1 8 giorni 4.6

234.59 €

1 8 giorni 4.7

234.59 €

1 8 giorni 4.8

234.59 €

1 8 giorni 4.9

191.40 €

1 8 giorni 5

247.47 €

1 8 giorni 5.1

247.47 €

1 8 giorni 5.2

247.47 €

1 8 giorni 5.3

252.74 €

1 8 giorni 5.4

208.64 €

1 8 giorni 5.5

260.46 €

1 8 giorni 5.6

255.29 €

1 8 giorni 5.7

255.29 €

1 8 giorni 5.8

255.29 €

1 8 giorni 5.9

212.11 €

1 8 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 60 work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponibile tip angle(°) 130 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico