Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J693 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J693
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J693-003.000
J693-003.100
J693-003.200
J693-003.300
J693-003.400
J693-003.500
J693-003.600
J693-003.700
J693-003.800
J693-003.900
J693-004.000
J693-004.100
J693-004.200
J693-004.300
J693-004.400
J693-004.500
J693-004.600
J693-004.700
J693-004.800
J693-004.900
J693-005.000
J693-005.100
J693-005.200
J693-005.300
J693-005.400
J693-005.500
J693-005.600
J693-005.700
J693-005.800
J693-005.900
J693-006.000
J693-006.100
J693-006.200
J693-006.300
J693-006.400
J693-006.500
J693-006.600
J693-006.700
J693-006.800
J693-006.900
J693-007.000
J693-007.100
J693-007.200
J693-007.300
J693-007.400
J693-007.500
J693-007.600
J693-007.700
J693-007.800
J693-007.900
J693-008.000
J693-008.100
J693-008.200
J693-008.300
J693-008.400
J693-008.500
J693-008.600
J693-008.700
J693-008.800
J693-008.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

184.53 €

1 6 giorni 3

184.53 €

1 6 giorni 3.1

184.53 €

1 6 giorni 3.2

186.55 €

1 6 giorni 3.3

186.55 €

1 6 giorni 3.4

188.31 €

1 6 giorni 3.5

194.02 €

1 6 giorni 3.6

194.02 €

1 6 giorni 3.7

194.02 €

1 6 giorni 3.8

194.02 €

1 6 giorni 3.9

194.02 €

1 6 giorni 4

203.02 €

1 6 giorni 4.1

203.02 €

1 6 giorni 4.2

204.86 €

1 6 giorni 4.3

204.86 €

1 6 giorni 4.4

204.86 €

1 6 giorni 4.5

213.44 €

1 6 giorni 4.6

213.44 €

1 6 giorni 4.7

213.44 €

1 6 giorni 4.8

213.44 €

1 6 giorni 4.9

213.44 €

1 6 giorni 5

225.38 €

1 6 giorni 5.1

225.38 €

1 6 giorni 5.2

225.38 €

1 6 giorni 5.3

228.31 €

1 6 giorni 5.4

228.31 €

1 6 giorni 5.5

238.81 €

1 6 giorni 5.6

233.36 €

1 6 giorni 5.7

233.36 €

1 6 giorni 5.8

233.36 €

1 6 giorni 5.9

233.36 €

1 6 giorni 6

247.55 €

1 6 giorni 6.1

247.55 €

1 6 giorni 6.2

247.55 €

1 6 giorni 6.3

247.55 €

1 6 giorni 6.4

247.55 €

1 6 giorni 6.5

253.44 €

1 6 giorni 6.6

253.44 €

1 6 giorni 6.7

257.72 €

1 6 giorni 6.8

257.72 €

1 6 giorni 6.9

257.72 €

1 6 giorni 7

262.25 €

1 6 giorni 7.1

262.25 €

1 6 giorni 7.2

262.25 €

1 6 giorni 7.3

262.25 €

1 6 giorni 7.4

262.25 €

1 6 giorni 7.5

284.18 €

1 6 giorni 7.6

284.18 €

1 6 giorni 7.7

284.18 €

1 6 giorni 7.8

284.18 €

1 6 giorni 7.9

218.81 €

1 6 giorni 8

323.92 €

1 6 giorni 8.1

323.92 €

1 6 giorni 8.2

323.92 €

1 6 giorni 8.3

323.92 €

1 6 giorni 8.4

323.92 €

1 6 giorni 8.5

332.99 €

1 6 giorni 8.6

332.99 €

1 6 giorni 8.7

332.99 €

1 6 giorni 8.8

332.99 €

1 6 giorni 8.9

Loading...

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 150 work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo
Overall Length L1(mm) 200 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponibile Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico