Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J763 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 200 mm, GT100 J763
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J763-003.000
J763-003.100
J763-003.200
J763-003.300
J763-003.400
J763-003.500
J763-003.600
J763-003.700
J763-003.800
J763-003.900
J763-004.000
J763-004.100
J763-004.200
J763-004.300
J763-004.400
J763-004.500
J763-004.600
J763-004.700
J763-004.800
J763-004.900
J763-005.000
J763-005.100
J763-005.200
J763-005.300
J763-005.400
J763-005.500
J763-005.600
J763-005.700
J763-005.800
J763-005.900
J763-006.000
J763-006.100
J763-006.200
J763-006.300
J763-006.400
J763-006.500
J763-006.600
J763-006.700
J763-006.800
J763-006.900
J763-007.000
J763-007.100
J763-007.200
J763-007.300
J763-007.400
J763-007.500
J763-007.600
J763-007.700
J763-007.800
J763-007.900
J763-008.000
J763-008.100
J763-008.200
J763-008.300
J763-008.400
J763-008.500
J763-008.600
J763-008.700
J763-008.800
J763-008.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

273.89 €

1 8 giorni 3120

273.89 €

1 8 giorni 3.1120

273.89 €

1 8 giorni 3.2120

276.90 €

1 8 giorni 3.3120

276.90 €

1 8 giorni 3.4120

279.47 €

1 8 giorni 3.5120

288.08 €

1 8 giorni 3.6120

288.08 €

1 8 giorni 3.7120

288.08 €

1 8 giorni 3.8120

288.08 €

1 8 giorni 3.9120

288.08 €

1 8 giorni 4120

301.38 €

1 8 giorni 4.1120

301.38 €

1 8 giorni 4.2120

304.10 €

1 8 giorni 4.3120

304.10 €

1 8 giorni 4.4120

304.10 €

1 8 giorni 4.5120

316.95 €

1 8 giorni 4.6120

316.95 €

1 8 giorni 4.7120

316.95 €

1 8 giorni 4.8120

316.95 €

1 8 giorni 4.9120

316.95 €

1 8 giorni 5120

334.63 €

1 8 giorni 5.1120

334.63 €

1 8 giorni 5.2120

334.63 €

1 8 giorni 5.3120

339.02 €

1 8 giorni 5.4120

339.02 €

1 8 giorni 5.5120

354.54 €

1 8 giorni 5.6120

346.40 €

1 8 giorni 5.7120

346.40 €

1 8 giorni 5.8120

346.40 €

1 8 giorni 5.9120

346.40 €

1 8 giorni 6120

367.56 €

1 8 giorni 6.1120

367.56 €

1 8 giorni 6.2120

367.56 €

1 8 giorni 6.3120

367.56 €

1 8 giorni 6.4120

367.56 €

1 8 giorni 6.5120

376.16 €

1 8 giorni 6.6120

376.16 €

1 8 giorni 6.7120

382.65 €

1 8 giorni 6.8120

382.65 €

1 8 giorni 6.9120

382.65 €

1 8 giorni 7120

389.45 €

1 8 giorni 7.1120

389.45 €

1 8 giorni 7.2120

389.45 €

1 8 giorni 7.3120

389.45 €

1 8 giorni 7.4120

389.45 €

1 8 giorni 7.5120

421.94 €

1 8 giorni 7.6120

421.94 €

1 8 giorni 7.7120

421.94 €

1 8 giorni 7.8120

421.94 €

1 8 giorni 7.9120

421.94 €

1 8 giorni 8140

481.01 €

1 8 giorni 8.1140

481.01 €

1 8 giorni 8.2140

481.01 €

1 8 giorni 8.3140

481.01 €

1 8 giorni 8.4140

481.01 €

1 8 giorni 8.5140

494.46 €

1 8 giorni 8.6140

494.46 €

1 8 giorni 8.7140

494.46 €

1 8 giorni 8.8140

494.46 €

1 8 giorni 8.9140

Loading...

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Overall Length L1(mm) 200
Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponibile
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico