Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 250 mm, GT100 J684 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 250 mm, GT100 J684
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J684-006.000
J684-006.100
J684-006.200
J684-006.300
J684-006.400
J684-006.500
J684-006.600
J684-006.700
J684-006.800
J684-006.900
J684-007.000
J684-007.100
J684-007.200
J684-007.300
J684-007.400
J684-007.500
J684-007.600
J684-007.700
J684-007.800
J684-007.900
J684-008.000
J684-008.100
J684-008.200
J684-008.300
J684-008.400
J684-008.500
J684-008.600
J684-008.700
J684-008.800
J684-008.900
J684-009.000
J684-009.100
J684-009.200
J684-009.300
J684-009.400
J684-009.500
J684-009.600
J684-009.700
J684-009.800
J684-009.900
J684-010.000
J684-010.100
J684-010.200
J684-010.300
J684-010.400
J684-010.500
J684-010.600
J684-010.700
J684-010.800
J684-010.900
J684-011.000
J684-011.100
J684-011.200
J684-011.300
J684-011.400
J684-011.500
J684-011.600
J684-011.700
J684-011.800
J684-011.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

185.04 €

1 6 giorni 6

232.76 €

1 6 giorni 6.1

232.76 €

1 6 giorni 6.2

232.76 €

1 6 giorni 6.3

232.76 €

1 6 giorni 6.4

203.11 €

1 6 giorni 6.5

237.71 €

1 6 giorni 6.6

237.71 €

1 6 giorni 6.7

241.91 €

1 6 giorni 6.8

241.91 €

1 6 giorni 6.9

212.76 €

1 6 giorni 7

246.03 €

1 6 giorni 7.1

246.03 €

1 6 giorni 7.2

246.03 €

1 6 giorni 7.3

246.03 €

1 6 giorni 7.4

216.80 €

1 6 giorni 7.5

251.33 €

1 6 giorni 7.6

251.33 €

1 6 giorni 7.7

251.33 €

1 6 giorni 7.8

251.33 €

1 6 giorni 7.9

222.08 €

1 6 giorni 8

282.57 €

1 6 giorni 8.1

282.57 €

1 6 giorni 8.2

282.57 €

1 6 giorni 8.3

282.57 €

1 6 giorni 8.4

282.57 €

1 6 giorni 8.5

284.86 €

1 6 giorni 8.6

284.86 €

1 6 giorni 8.7

284.86 €

1 6 giorni 8.8

284.86 €

1 6 giorni 8.9

284.86 €

1 6 giorni 9

296.53 €

1 6 giorni 9.1

296.53 €

1 6 giorni 9.2

296.53 €

1 6 giorni 9.3

296.53 €

1 6 giorni 9.4

296.53 €

1 6 giorni 9.5

302.59 €

1 6 giorni 9.6

302.59 €

1 6 giorni 9.7

302.59 €

1 6 giorni 9.8

302.59 €

1 6 giorni 9.9

312.92 €

1 6 giorni 10

325.84 €

1 6 giorni 10.1

325.84 €

1 6 giorni 10.2

325.84 €

1 6 giorni 10.3

325.84 €

1 6 giorni 10.4

325.84 €

1 6 giorni 10.5

335.27 €

1 6 giorni 10.6

335.27 €

1 6 giorni 10.7

335.27 €

1 6 giorni 10.8

335.27 €

1 6 giorni 10.9

335.27 €

1 6 giorni 11

342.91 €

1 6 giorni 11.1

342.91 €

1 6 giorni 11.2

342.91 €

1 6 giorni 11.3

342.91 €

1 6 giorni 11.4

342.91 €

1 6 giorni 11.5

349.97 €

1 6 giorni 11.6

349.97 €

1 6 giorni 11.7

349.97 €

1 6 giorni 11.8

349.97 €

1 6 giorni 11.9

Loading...

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 200 work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo
Overall Length L1(mm) 250 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 130 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico