Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J735 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 300 mm, GT100 J735
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J735-003.000
J735-003.100
J735-003.200
J735-003.300
J735-003.400
J735-003.500
J735-003.600
J735-003.700
J735-003.800
J735-003.900
J735-004.000
J735-004.100
J735-004.200
J735-004.300
J735-004.400
J735-004.500
J735-004.600
J735-004.700
J735-004.800
J735-004.900
J735-005.000
J735-005.100
J735-005.200
J735-005.300
J735-005.400
J735-005.500
J735-005.600
J735-005.700
J735-005.800
J735-005.900
J735-006.000
J735-006.100
J735-006.200
J735-006.300
J735-006.400
J735-006.500
J735-006.600
J735-006.700
J735-006.800
J735-006.900
J735-007.000
J735-007.100
J735-007.200
J735-007.300
J735-007.400
J735-007.500
J735-007.600
J735-007.700
J735-007.800
J735-007.900
J735-008.000
J735-008.100
J735-008.200
J735-008.300
J735-008.400
J735-008.500
J735-008.600
J735-008.700
J735-008.800
J735-008.900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

340.35 €

1 24 giorni 3180

410.61 €

1 24 giorni 3.1180

410.61 €

1 24 giorni 3.2180

410.61 €

1 24 giorni 3.3180

410.61 €

1 24 giorni 3.4180

331.29 €

1 24 giorni 3.5180

414.98 €

1 24 giorni 3.6180

414.98 €

1 24 giorni 3.7180

414.98 €

1 24 giorni 3.8180

414.98 €

1 24 giorni 3.9180

343.68 €

1 24 giorni 4180

417.56 €

1 24 giorni 4.1180

417.56 €

1 24 giorni 4.2180

420.13 €

1 24 giorni 4.3180

420.13 €

1 24 giorni 4.4180

340.67 €

1 24 giorni 4.5180

424.95 €

1 24 giorni 4.6180

424.95 €

1 24 giorni 4.7180

424.95 €

1 24 giorni 4.8180

424.95 €

1 24 giorni 4.9180

345.49 €

1 24 giorni 5180

440.38 €

1 24 giorni 5.1180

440.38 €

1 24 giorni 5.2180

440.38 €

1 24 giorni 5.3180

444.77 €

1 24 giorni 5.4180

364.83 €

1 24 giorni 5.5180

451.24 €

1 24 giorni 5.6180

429.19 €

1 24 giorni 5.7180

429.19 €

1 24 giorni 5.8180

429.19 €

1 24 giorni 5.9180

349.74 €

1 24 giorni 6180

455.49 €

1 24 giorni 6.1180

455.49 €

1 24 giorni 6.2180

455.49 €

1 24 giorni 6.3180

455.49 €

1 24 giorni 6.4180

375.26 €

1 24 giorni 6.5180

461.97 €

1 24 giorni 6.6180

461.97 €

1 24 giorni 6.7180

467.57 €

1 24 giorni 6.8180

467.57 €

1 24 giorni 6.9180

467.57 €

1 24 giorni 7180

455.49 €

1 24 giorni 7.1180

455.49 €

1 24 giorni 7.2180

455.49 €

1 24 giorni 7.3180

455.49 €

1 24 giorni 7.4180

375.69 €

1 24 giorni 7.5180

462.44 €

1 24 giorni 7.6180

462.44 €

1 24 giorni 7.7180

462.44 €

1 24 giorni 7.8180

462.44 €

1 24 giorni 7.9180

382.20 €

1 24 giorni 8200

500.49 €

1 24 giorni 8.1200

500.49 €

1 24 giorni 8.2200

500.49 €

1 24 giorni 8.3200

500.49 €

1 24 giorni 8.4200

500.49 €

1 24 giorni 8.5200

503.51 €

1 24 giorni 8.6200

503.51 €

1 24 giorni 8.7200

503.51 €

1 24 giorni 8.8200

503.51 €

1 24 giorni 8.9200

Loading...

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Overall Length L1(mm) 300
Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Supporto tecnico