Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 350 mm, GT100 S350 (Codici componente)

Punta a gambo dritto, tipo lungo, lunghezza totale 350 mm, GT100 S350
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S350-004.000
S350-004.500
S350-005.000
S350-005.500
S350-006.000
S350-006.500
S350-007.000
S350-007.500
S350-008.000
S350-008.500
S350-009.000
S350-009.500
S350-010.000
S350-010.500
S350-011.000
S350-011.500
S350-012.000
S350-012.500
S350-013.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

81.73 €

1 Disponibile 6 giorni 4

93.98 €

1 8 giorni 4.5

100.06 €

1 6 giorni 5

109.13 €

1 6 giorni 5.5

118.10 €

1 6 giorni 6

90.93 €

1 8 giorni 6.5

97.05 €

1 8 giorni 7

105.62 €

1 6 giorni 7.5

111.95 €

1 6 giorni 8

120.17 €

1 6 giorni 8.5

130.68 €

1 6 giorni 9

139.51 €

1 6 giorni 9.5

149.61 €

1 8 giorni 10

159.70 €

1 6 giorni 10.5

169.80 €

1 6 giorni 11

182.46 €

1 6 giorni 11.5

191.30 €

1 8 giorni 12

205.16 €

1 6 giorni 12.5

212.75 €

1 6 giorni 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length l2(mm) 225 work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 350 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Supporto tecnico