Fresa a testa torica a 2 tagli con rivestimento in diamante, N 6722 (Codici componente)

Fresa a testa torica a 2 tagli con rivestimento in diamante, N 6722
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Diamond coated endmill suitable for graphite or plastic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6722-6.010
6722-8.010
6722-10.005
6722-10.010
6722-12.005
6722-12.010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

134.00 €

1 Disponibile 24 giorni 610576211.05.7

141.35 €

1 Disponibile 24 giorni 816638271.07.7

282.00 €

1 Disponibile 24 giorni 10197210320.59.5

282.00 €

1 Disponibile 24 giorni 10197210321.09.5

333.16 €

1 Disponibile 24 giorni 12228312380.511.5

335.51 €

1 Disponibile 24 giorni 12228312381.011.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio Coating D
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Tool Material Carbide Standard DIN6527L
Coating Details Dia Coat Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico