Svasatore gambo conico, a 3 tagli 90° 328 (Codici componente)

Svasatore gambo conico, a 3 tagli 90° 328
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter. Long product life with TiN coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0328-025.000
0328-031.000
0328-037.000
0328-040.000
0328-050.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

137.49 €

1 24 giorni 251063.82

185.95 €

1 25 giorni 311124.22

206.53 €

1 25 giorni 371184.82

258.14 €

1 24 giorni 40140103

338.95 €

1 25 giorni 50150143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335

Supporto tecnico