Punta a gambo conico, standard N 245 (Codici componente)

Punta a gambo conico, standard N 245
  • Sconto volumi elevati
Versatile drill for general applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0245-002.400
0245-002.500
0245-003.000
0245-003.200
0245-003.250
0245-003.300
0245-003.500
0245-004.000
0245-004.200
0245-004.250
0245-004.300
0245-004.400
0245-004.500
0245-004.600
0245-004.760
0245-004.800
0245-005.000
0245-005.100
0245-005.160
0245-005.200
0245-005.300
0245-005.500
0245-005.560
0245-005.600
0245-005.700
0245-005.750
0245-005.800
0245-005.900
0245-005.950
0245-006.000
0245-006.100
0245-006.200
0245-006.300
0245-006.350
0245-006.400
0245-006.500
0245-006.600
0245-006.700
0245-006.750
0245-006.800
0245-006.900
0245-007.000
0245-007.140
0245-007.200
0245-007.300
0245-007.400
0245-007.500
0245-007.540
0245-007.600
0245-007.700
0245-007.750
0245-007.800
0245-007.900
0245-007.940
0245-008.000
0245-008.100
0245-008.200
0245-008.250
0245-008.300
0245-008.330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

125.46 €

1 8 giorni 2.4301111

67.72 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5301111

53.55 €

1 Disponibile 6 giorni 3331141

89.03 €

1 Disponibile 24 giorni 3.2361171

96.00 €

1 Disponibile 6 giorni 3.25361171

89.98 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3361171

55.77 €

1 6 giorni 3.5391201

56.04 €

1 6 giorni 4431241

73.79 €

1 6 giorni 4.2431241

82.66 €

1 Disponibile 24 giorni 4.25431241

75.44 €

1 Disponibile 6 giorni 4.3471281

103.11 €

1 Disponibile 8 giorni 4.4471281

46.95 €

1 6 giorni 4.5471281

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 4.6471281

74.00 €

1 Disponibile 6 giorni 4.76521331

75.44 €

1 Disponibile 6 giorni 4.8521331

40.45 €

1 Disponibile 6 giorni 5521331

63.17 €

1 Disponibile 6 giorni 5.1521331

60.16 €

1 Disponibile 24 giorni 5.16521331

58.96 €

1 Disponibile 6 giorni 5.2521331

71.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5.3521331

44.82 €

1 6 giorni 5.5571381

59.91 €

1 Disponibile 6 giorni 5.56571381

98.65 €

1 Disponibile 24 giorni 5.6571381

72.32 €

1 Disponibile 6 giorni 5.7571381

114.63 €

1 24 giorni 5.75571381

68.10 €

1 Disponibile 6 giorni 5.8571381

80.97 €

1 Disponibile 24 giorni 5.9571381

59.91 €

1 Disponibile 6 giorni 5.95571381

40.45 €

1 Disponibile 6 giorni 6571381

72.32 €

1 Disponibile 6 giorni 6.1631441

74.46 €

1 Disponibile 6 giorni 6.2631441

74.46 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3631441

63.29 €

1 Disponibile 6 giorni 6.35631441

70.03 €

1 Disponibile 6 giorni 6.4631441

42.00 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5631441

65.83 €

1 Disponibile 6 giorni 6.6631441

57.16 €

1 Disponibile 6 giorni 6.7631441

48.49 €

1 Disponibile 6 giorni 6.75691501

52.69 €

1 Disponibile 6 giorni 6.8691501

74.46 €

1 Disponibile 6 giorni 6.9691501

42.00 €

1 Disponibile 6 giorni 7691501

64.63 €

1 Disponibile 6 giorni 7.14691501

73.14 €

1 Disponibile 6 giorni 7.2691501

68.83 €

1 Disponibile 6 giorni 7.3691501

64.63 €

1 Disponibile 6 giorni 7.4691501

42.37 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5691501

61.48 €

1 Disponibile 6 giorni 7.54751561

44.18 €

1 Disponibile 8 giorni 7.6751561

95.28 €

1 Disponibile 24 giorni 7.7751561

116.34 €

1 24 giorni 7.75751561

70.03 €

1 Disponibile 6 giorni 7.8751561

74.46 €

1 Disponibile 6 giorni 7.9751561

57.16 €

1 Disponibile 6 giorni 7.94751561

43.57 €

1 Disponibile 6 giorni 8751561

60.52 €

1 Disponibile 8 giorni 8.1751561

60.52 €

1 Disponibile 6 giorni 8.2751561

83.13 €

1 Disponibile 6 giorni 8.25751561

69.65 €

1 Disponibile 6 giorni 8.3751561

60.52 €

1 Disponibile 6 giorni 8.33751561

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type HSS Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN345
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Supporto tecnico