Portainserto 10 x D HT800WP 4110 (Codici componente)

Portainserto 10 x D HT800WP 4110
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Unique groove shape and coolant duct position provide excellent chip discharge properties.
· Internal oil supply type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4110-11.000
4110-11.500
4110-12.000
4110-12.500
4110-13.000
4110-13.500
4110-14.000
4110-14.500
4110-15.000
4110-15.500
4110-16.000
4110-16.500
4110-17.000
4110-17.500
4110-18.000
4110-18.500
4110-19.000
4110-19.500
4110-20.000
4110-20.500
4110-21.000
4110-21.500
4110-22.000
4110-22.500
4110-23.000
4110-23.500
4110-24.000
4110-24.500
4110-25.000
4110-25.500
4110-26.000
4110-26.500
4110-27.000
4110-27.500
4110-28.000
4110-28.500
4110-29.000
4110-29.500
4110-30.000
4110-30.500
4110-31.000
4110-31.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

524.65 €

1 8 giorni 182124511011.00-11.49117.110.7

524.65 €

1 24 giorni 187124511511.50-11.99122.111.2

524.65 €

1 24 giorni 194124512012.00-12.49127.211.7

524.65 €

1 8 giorni 199144512512.50-12.99132.312.2

524.65 €

1 24 giorni 205144513013.00-13.49137.512.7

524.65 €

1 8 giorni 211144513513.50-13.99142.513.2

570.28 €

1 24 giorni 217144514014.00-14.49147.713.7

570.28 €

1 8 giorni 225164814514.50-14.99152.814.2

570.28 €

1 24 giorni 232164815015.00-15.49157.814.7

570.28 €

1 24 giorni 237164815515.50-15.99162.915.2

709.07 €

1 8 giorni 243164816016.00-16.49168.015.7

709.07 €

1 24 giorni 249184816516.50-16.99173.116.2

709.07 €

1 8 giorni 255184817017.00-17.49178.316.7

709.07 €

1 8 giorni 260184817517.50-17.99183.517.2

768.21 €

1 8 giorni 267184818018.00-18.49188.417.7

768.21 €

1 24 giorni 274205018518.50-18.99193.518.2

768.21 €

1 8 giorni 280205019019.00-19.49198.718.7

768.21 €

1 24 giorni 286205019519.50-19.99203.719.2

768.21 €

1 24 giorni 292205020020.00-20.49208.919.7

768.21 €

1 8 giorni 306255620520.50-20.99214.020.2

858.47 €

1 8 giorni 312255621021.00-21.49219.020.7

858.47 €

1 8 giorni 317255621521.50-21.99224.221.2

858.47 €

1 8 giorni 323255622022.00-22.49229.321.7

858.47 €

1 8 giorni 329255622522.50-22.99234.422.2

974.91 €

1 24 giorni 335255623023.00-23.49239.522.7

974.91 €

1 24 giorni 341255623523.50-23.99244.623.2

974.91 €

1 24 giorni 347255624024.00-24.49249.723.7

974.91 €

1 24 giorni 352255624524.50-24.99254.824.2

974.91 €

1 8 giorni 359255625025.00-25.49259.924.7

974.91 €

1 24 giorni 369326025525.50-25.99265.025.2

974.91 €

1 8 giorni 377326026026.00-26.49270.025.7

1,206.89 €

1 24 giorni 382326026526.50-26.99275.026.2

1,206.89 €

1 8 giorni 388326027027.00-27.49280.126.7

1,206.89 €

1 24 giorni 394326027527.50-27.99285.227.2

1,206.89 €

1 24 giorni 400326028028.00-28.49290.327.7

1,390.31 €

1 24 giorni 405326028528.50-28.99295.428.2

1,390.31 €

1 24 giorni 412326029029.00-29.49300.528.7

1,390.31 €

1 24 giorni 418326029529.50-29.99305.629.2

1,390.31 €

1 8 giorni 424326030030.00-30.49310.629.7

1,591.13 €

1 24 giorni 429326030530.50-30.99315.730.2

1,591.13 €

1 24 giorni 435326031031.00-31.49320.830.7

1,591.13 €

1 8 giorni 441326031531.50-31.99325.931.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponibile
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico