Portainserto 3 x D HT800WP 4107 (Codici componente)

Portainserto 3 x D HT800WP 4107
[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Internal oil supply type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4107-11.000
4107-11.500
4107-12.000
4107-12.500
4107-13.000
4107-13.500
4107-14.000
4107-14.500
4107-15.000
4107-15.500
4107-16.000
4107-16.500
4107-17.000
4107-17.500
4107-18.000
4107-18.500
4107-19.000
4107-19.500
4107-20.000
4107-20.500
4107-21.000
4107-21.500
4107-22.000
4107-22.500
4107-23.000
4107-23.500
4107-24.000
4107-24.500
4107-25.000
4107-25.500
4107-26.000
4107-26.500
4107-27.000
4107-27.500
4107-28.000
4107-28.500
4107-29.000
4107-29.500
4107-30.000
4107-30.500
4107-31.000
4107-31.500
4107-32.000
4107-33.000
4107-34.000
4107-35.000
4107-36.000
4107-37.000
4107-38.000
4107-39.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Holder Size
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Maximum machining length l2
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)

329.56 €

1 25 giorni 101124511011.00-11.4936.610.7

329.56 €

1 25 giorni 103124511511.50-11.9938.111.2

329.56 €

1 25 giorni 106124512012.00-12.4939.711.7

329.56 €

1 25 giorni 108144512512.50-12.9941.312.2

329.56 €

1 25 giorni 110144513013.00-13.4942.912.7

329.56 €

1 25 giorni 113144513513.50-13.9944.613.2

352.90 €

1 25 giorni 115144514014.00-14.4946.213.7

352.90 €

1 25 giorni 120164814514.50-14.9947.814.2

352.90 €

1 25 giorni 123164815015.00-15.4949.314.7

352.90 €

1 25 giorni 125164815515.50-15.9950.915.2

441.22 €

1 25 giorni 127164816016.00-16.4952.915.7

441.22 €

1 25 giorni 130184816516.50-16.9954.116.2

441.22 €

1 25 giorni 132184817017.00-17.4955.816.7

441.22 €

1 25 giorni 134184817517.50-17.9957.417.2

471.29 €

1 25 giorni 137184818018.00-18.4958.917.7

471.29 €

1 25 giorni 141205018518.50-18.9960.518.2

471.29 €

1 25 giorni 143205019019.00-19.4962.118.7

471.29 €

1 25 giorni 146205019519.50-19.9963.719.2

471.29 €

1 25 giorni 148205020020.00-20.4965.319.7

471.29 €

1 25 giorni 159255620520.50-20.9967.020.2

523.65 €

1 25 giorni 161255621021.00-21.4968.620.7

523.65 €

1 25 giorni 163255621521.50-21.9970.121.2

523.65 €

1 25 giorni 165255622022.00-22.4971.721.7

523.65 €

1 25 giorni 168255622522.50-22.9973.722.2

595.48 €

1 25 giorni 170255623023.00-23.4974.922.7

595.48 €

1 25 giorni 173255623523.50-23.9976.523.2

595.48 €

1 25 giorni 175255624024.00-24.4978.123.7

595.48 €

1 25 giorni 177255624524.50-24.9979.724.2

595.48 €

1 25 giorni 180255625025.00-25.4981.324.7

595.48 €

1 25 giorni 187326025525.50-25.9982.925.2

595.48 €

1 25 giorni 191326026026.00-26.4984.025.7

675.04 €

1 25 giorni 191326026526.50-26.9986.126.2

675.04 €

1 25 giorni 196326027027.00-27.4987.226.7

675.04 €

1 25 giorni 198326027527.50-27.9988.927.2

675.04 €

1 25 giorni 200326028028.00-28.4990.427.7

761.43 €

1 25 giorni 202326028528.50-28.9992.528.2

761.43 €

1 25 giorni 205326029029.00-29.4994.628.7

761.43 €

1 25 giorni 207326029529.50-29.9995.129.2

761.43 €

1 25 giorni 210326030030.00-30.4996.729.7

811.90 €

1 25 giorni 212326030530.50-30.9998.330.2

811.90 €

1 25 giorni 214326031031.00-31.4999.830.7

811.90 €

1 25 giorni 216326031531.50-31.99101.431.2

811.90 €

1 25 giorni 221326032032.00-32.99104.631.7

811.90 €

1 25 giorni 226326033033.00-33.99107.832.7

811.90 €

1 25 giorni 230326034034.00-34.99111.033.7

989.45 €

1 25 giorni 235326035035.00-35.99114.234.7

989.45 €

1 25 giorni 240326036036.00-36.99117.335.7

989.45 €

1 25 giorni 245326037037.00-37.99120.536.7

989.45 €

1 25 giorni 249326038038.00-38.99123.737.7

989.45 €

1 25 giorni 254326039039.00-40.00126.938.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponibile
Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico