Portainserto 7 x D con foro per olio RT800WP 5248 (Codici componente)

Portainserto 7 x D con foro per olio RT800WP 5248
[Features]
· Unique tip clamping method enables tips to be quickly and easily interchanged even within the machine.
· Can always machine with a new cutting edge, so productivity and consistency are excellent, and cost reductions and simplified tool management can be achieved.
· Internal oil supply type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5248-17.000
5248-17.990
5248-19.000
5248-20.000
5248-21.000
5248-22.500
5248-24.000
5248-25.500
5248-27.500
5248-29.500
5248-32.000
5248-34.500
5248-37.500
5248-40.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)
Effective machining length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)
Flange diameter d4
(mm)

589.93 €

1 24 giorni 1482022016.00-17.0015.71265025

589.93 €

1 24 giorni 1482022017.01-17.9916.71265025

632.60 €

1 24 giorni 1642182018.00-19.0017.71405025

632.60 €

1 24 giorni 1642182019.01-20.0018.71405025

632.60 €

1 24 giorni 1812412520.01-21.0019.71545631

632.60 €

1 24 giorni 1812412521.01-22.5020.71545631

716.96 €

1 24 giorni 1972572522.51-24.0022.21685631

716.96 €

1 24 giorni 2142742524.01-25.5023.71825631

828.97 €

1 24 giorni 2302943225.51-27.5025.21966038

828.97 €

1 24 giorni 2463103227.51-29.5027.22106038

828.97 €

1 24 giorni 2623263229.51-32.0029.22246038

828.97 €

1 24 giorni 2783423232.01-34.5031.72386038

899.46 €

1 24 giorni 3023663234.51-37.5034.02666038

899.46 €

1 24 giorni 3273913237.51-40.5037.02806038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponibile
Standard G.S. Internal oil supply Available

Supporto tecnico