Fresa a testa quadrata corta, universale, a 3 taglienti 3558 (Codici componente)

Fresa a testa quadrata corta, universale, a 3 taglienti 3558
  • Sconto volumi elevati
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Excellent cost performance. with the same price as 2-flute blades.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3558-002.000
3558-003.000
3558-004.000
3558-005.000
3558-006.000
3558-007.000
3558-008.000
3558-009.000
3558-010.000
3558-012.000
3558-014.000
3558-016.000
3558-018.000
3558-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

46.20 €

1 Disponibile 6 giorni 26503

46.20 €

1 Disponibile 6 giorni 36504

44.65 €

1 Disponibile 6 giorni 46545

44.65 €

1 Disponibile 6 giorni 56546

42.73 €

1 Disponibile 6 giorni 66547

64.72 €

1 Disponibile 6 giorni 78588

58.61 €

1 Disponibile 6 giorni 88589

90.71 €

1 Disponibile 6 giorni 9106610

86.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10106611

121.24 €

1 Disponibile 6 giorni 12127312

157.33 €

1 Disponibile 6 giorni 14147514

140.51 €

1 Disponibile 6 giorni 16168216

213.52 €

1 Disponibile 6 giorni 18188418

227.54 €

1 Disponibile 6 giorni 20209220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico