Punta a gambo dritto con taglienti, 7xD, con foro per olio, RT80U 1173 (Codici componente)

Punta a gambo dritto con taglienti, 7xD, con foro per olio, RT80U 1173
Uses an RT blade for consistent drilling performance. Internal lubrication gives good chip discharge properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1173-009.600
1173-009.700
1173-010.000
1173-010.200
1173-011.000
1173-011.500
1173-011.800
1173-012.000
1173-012.200
1173-012.500
1173-012.700
1173-013.000
1173-013.500
1173-014.000
1173-014.500
1173-015.000
1173-015.500
1173-015.800
1173-016.000
1173-016.500
1173-017.000
1173-017.460
1173-017.500
1173-018.000
1173-018.500
1173-019.000
1173-020.000
1173-021.000
1173-022.000
1173-025.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

548.67 €

1 25 giorni 9.6991511648

548.67 €

1 25 giorni 9.7991511648

438.37 €

1 25 giorni 10991511648

394.16 €

1 25 giorni 10.2991511648

394.16 €

1 25 giorni 11991511648

398.03 €

1 25 giorni 11.5991511648

444.31 €

1 25 giorni 11.8991511648

400.13 €

1 25 giorni 12991511648

404.25 €

1 25 giorni 12.21151671648

444.31 €

1 25 giorni 12.51151671648

404.25 €

1 25 giorni 12.71151671648

400.13 €

1 25 giorni 131151671648

558.85 €

1 25 giorni 13.51151671648

400.13 €

1 25 giorni 141151671648

444.31 €

1 25 giorni 14.51321862050

426.26 €

1 25 giorni 151321862050

470.36 €

1 25 giorni 15.51321862050

589.25 €

1 25 giorni 15.81321862050

426.26 €

1 25 giorni 161321862050

589.25 €

1 25 giorni 16.51482022050

426.26 €

1 25 giorni 171482022050

670.50 €

1 25 giorni 17.461482022050

426.26 €

1 25 giorni 17.51482022050

458.35 €

1 25 giorni 181482022050

462.38 €

1 25 giorni 18.51642242556

462.38 €

1 25 giorni 191642242556

462.38 €

1 25 giorni 201642242556

552.71 €

1 25 giorni 211812412556

552.71 €

1 25 giorni 221812412556

632.94 €

1 25 giorni 252142783260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole Disponibile
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6538L
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico