Angolo di spoglia positivo 7° inserto a rombo con angolo a 80°, per finitura (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCGT09T301ASIC20
CCGT09T302ASIC20
CCGT09T302ASIC520
CCGT09T304ASIC20
CCGT09T304ASIC520
CCGT09T308ASIC20
CCGT060201ASIC20
CCGT060202ASIC20
CCGT060202ASIC520
CCGT060204ASIC20
CCGT060204ASIC520
CCGT120402ASIC20
CCGT120404ASIC20
CCGT120404ASIC520
CCGT120408ASIC20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Nose R Dimensions /R
(mm)
Material Dimensions /s
(mm)
Dimensions/d
(mm)
Type Dimensions /d1
(mm)

18.00 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioAltro0.1IC203.979.525Carbide4.4

18.00 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.20.2IC203.979.525Carbide4.4

25.68 €

10 8 giorni Acciaio0.20.2IC5203.979.525PVD Coating4.4

18.00 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4IC203.979.525Carbide4.4

25.68 €

10 8 giorni Acciaio0.40.4IC5203.979.525PVD Coating4.4

18.00 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8IC203.979.525Carbide4.4

18.78 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioAltro0.1IC202.386.35Carbide2.8

18.78 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.20.2IC202.386.35Carbide2.8

26.27 €

10 8 giorni Acciaio0.20.2IC5202.386.35CVD Coating2.8

18.78 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4IC202.386.35Carbide2.8

26.27 €

10 8 giorni Acciaio0.40.4IC5202.386.35PVD Coating2.8

21.13 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.20.2IC204.7612.7Carbide5.5

21.13 €

10 8 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4IC204.7612.7Carbide5.5

29.94 €

10 8 giorni Acciaio0.40.4IC5204.7612.7PVD Coating5.5

21.13 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8IC204.7612.7Carbide5.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Breaker Use Finitura Rake angle Pozidriv O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno
Details Type CCGT-AS

Supporto tecnico