Inserto per filettatura metrica ISO (ISO) tagliente per finitura (trascinamento uniforme) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06IR0.50ISOIC228
06IR0.75ISOIC228
06IR1.00ISOIC228
06IR1.25ISOIC228
08IR0.50ISOIC228
08IR0.75ISOIC228
08IR1.00ISOIC228
08IR1.25ISOIC228
08IR1.50ISOIC228
11IR0.50ISOIC908
11IR0.75ISOIC908
11IR1.00ISOIC908
11IR1.25ISOIC908
11IR1.50ISOIC908
11IR1.75ISOIC908
11IR2.00ISOIC908
11IRM1.00ISOIC908
11IRM1.50ISOIC908
16ER0.35ISOIC908
16ER0.40ISOIC908
16ER0.50ISOIC908
16ER0.70ISOIC908
16ER0.75ISOIC908
16ER0.80ISOIC908
16ER1.00ISOIC908
16ER1.25ISOIC908
16ER1.50ISOIC908
16ER1.75ISOIC908
16ER2.00ISOIC908
16ER2.50ISOIC908
16ER3.00ISOIC908
16ERM0.75ISOIC908
16ERM1.00ISOIC908
16ERM1.25ISOIC908
16ERM1.50ISOIC908
16ERM1.75ISOIC908
16ERM2.00ISOIC908
16ERM2.50ISOIC908
16ERM3.00ISOIC908
16IR0.70ISOIC908
16IR1.00ISOIC908
16IR1.25ISOIC908
16IR1.50ISOIC908
16IR1.75ISOIC908
16IR2.00ISOIC908
16IR2.50ISOIC908
16IR3.00ISOIC908
16IRM1.00ISOIC908
16IRM1.25ISOIC908
16IRM1.50ISOIC908
16IRM1.75ISOIC908
16IRM2.00ISOIC908
16IRM2.50ISOIC908
16IRM3.00ISOIC908
22ER3.50ISOIC908
22ER4.00ISOIC908
22ER5.00ISOIC908
22ERM3.50ISOIC908
22ERM4.00ISOIC908
22IR3.50ISOIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R O.D./ I.D. (For Threading) Pitch (for Threading) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Dimensions/d
(mm)
Tip Type Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno0.5For ISO Inner Diameter0.03IC2283.969-60.50.5

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno0.75For ISO Inner Diameter0.04IC2283.969-60.50.5

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1For ISO Inner Diameter0.05IC2283.969-60.50.6

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.25For ISO Inner Diameter0.07IC2283.969-60.60.6

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno0.5For ISO Inner Diameter0.03IC2284.763-60.60.5

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno0.75For ISO Inner Diameter0.04IC2284.763-60.60.5

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1For ISO Inner Diameter0.05IC2284.763-80.60.6

31.79 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.25For ISO Inner Diameter0.07IC2284.763-80.60.7

31.79 €

5 6 giorni AltroDiametro interno1.5For ISO Inner Diameter0.08IC2284.763-80.60.7

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno0.5For ISO Inner Diameter0.04IC9086.35-110.80.6

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno0.75For ISO Inner Diameter0.04IC9086.35-110.60.6

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro interno1For ISO Inner Diameter0.05IC9086.35-110.60.7

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro interno1.25For ISO Inner Diameter0.07IC9086.35-110.80.9

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.5For ISO Inner Diameter0.08IC9086.35-110.81

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.75For ISO Inner Diameter0.1IC9086.35-110.91.1

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro interno2For ISO Inner Diameter0.12IC9086.35-1111.3

19.34 €

5 6 giorni AltroDiametro interno1For ISO Inner Diameter0.05IC9086.35M110.60.7

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.5For ISO Inner Diameter0.08IC9086.35M110.81

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno0.35ISO For Outer Diameter Thread0.04IC9089.525-160.80.4

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno0.4ISO For Outer Diameter Thread0.04IC9089.525-160.70.4

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno0.5ISO For Outer Diameter Thread0.04IC9089.525-160.60.6

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno0.7ISO For Outer Diameter Thread0.07IC9089.525-160.60.6

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno0.75ISO For Outer Diameter Thread0.08IC9089.525-160.60.6

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno0.8ISO For Outer Diameter Thread0.09IC9089.525-160.60.6

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno1ISO For Outer Diameter Thread0.12IC9089.525-160.70.7

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno1.25ISO For Outer Diameter Thread0.15IC9089.525-160.80.9

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno1.5ISO For Outer Diameter Thread0.18IC9089.525-160.81

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno1.75ISO For Outer Diameter Thread0.21IC9089.525-160.91.2

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno2ISO For Outer Diameter Thread0.25IC9089.525-1611.3

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno2.5ISO For Outer Diameter Thread0.31IC9089.525-161.11.5

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno3ISO For Outer Diameter Thread0.38IC9089.525-161.21.6

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno0.75ISO For Outer Diameter Thread0.08IC9089.525M160.60.6

19.34 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno1ISO For Outer Diameter Thread0.11IC9089.525M160.70.7

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno1.25ISO For Outer Diameter Thread0.14IC9089.525M160.80.9

19.34 €

5 6 giorni AltroDiametro esterno1.5ISO For Outer Diameter Thread0.19IC9089.525M160.81

19.34 €

5 8 giorni 0.2Diametro esterno1.75ISO For Outer Diameter Thread0.2IC9089.525M160.91.2

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno2ISO For Outer Diameter Thread0.24IC9089.525M1611.3

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno2.5ISO For Outer Diameter Thread0.30IC9089.525M161.11.5

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno3ISO For Outer Diameter Thread0.38IC9089.525M161.21.6

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno0.7For ISO Inner Diameter0.04IC9089.525-160.60.6

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1For ISO Inner Diameter0.05IC9089.525-160.60.7

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.25For ISO Inner Diameter0.07IC9089.525-160.80.9

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro interno1.5For ISO Inner Diameter0.08IC9089.525-160.81

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.75For ISO Inner Diameter0.1IC9089.525-160.91.2

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno2For ISO Inner Diameter0.12IC9089.525-1611.3

29.19 €

5 8 giorni AltroDiametro interno2.5For ISO Inner Diameter0.15IC9089.525-161.11.5

29.19 €

5 6 giorni AltroDiametro interno3For ISO Inner Diameter0.18IC9089.525-161.11.5

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1For ISO Inner Diameter0.05IC9089.525M160.60.7

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.25For ISO Inner Diameter0.07IC9089.525M160.80.9

19.34 €

5 6 giorni AltroDiametro interno1.5For ISO Inner Diameter0.08IC9089.525M160.81

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro interno1.75For ISO Inner Diameter0.1IC9089.525M160.91.2

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro interno2For ISO Inner Diameter0.12IC9089.525M1611.3

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro interno2.5For ISO Inner Diameter0.15IC9089.525M161.11.5

19.34 €

5 8 giorni AltroDiametro interno3For ISO Inner Diameter0.18IC9089.525M161.11.5

49.41 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno3.5ISO For Outer Diameter Thread0.44IC90812.7-221.62.3

49.41 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno4ISO For Outer Diameter Thread0.52IC90812.7-221.62.3

49.41 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno5ISO For Outer Diameter Thread0.64IC90812.7-221.72.5

32.93 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno3.5ISO For Outer Diameter Thread0.48IC90812.7-221.62.3

32.93 €

5 8 giorni AltroDiametro esterno4ISO For Outer Diameter Thread0.55IC90812.7-221.62.3

49.41 €

5 8 giorni AltroDiametro interno3.5For ISO Inner Diameter0.22IC90812.7-221.62.3

Loading...

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60° Type PVD Coating Machining Application Threading

Supporto tecnico