Portainserto di scanalatura per diametri interni Cut-Grip (Codici componente)

Portainserto di scanalatura per diametri interni Cut-Grip
[Caratteristiche] Utensile multifunzione. Doppio morsetto. GEHIMR/L (senza supporto). [Caratteristiche] Per scanalare diametri interni. ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEHIML1013
GEHIML1214
GEHIML1613
GEHIML1614
GEHIML1616
GEHIMR1013
GEHIMR1214
GEHIMR1613
GEHIMR1614
GEHIMR1616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Shank diameter Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension F
(mm)
Cutting oil hole

343.72 €

1 8 giorni 12.5Lato sinistro12510255.07.6φ3.5

343.72 €

1 8 giorni 14Lato sinistro15012356.09φ6.0

343.72 €

1 8 giorni 12.5Lato sinistro12516207.510.6φ6.0

343.72 €

1 8 giorni 14Lato sinistro12516257.510.9PL-16(M6)

343.72 €

1 8 giorni 16Lato sinistro16016407.510.5PL-16(M6)

343.72 €

1 8 giorni 12.5Lato destro12510255.07.6φ3.5

343.72 €

1 8 giorni 14Lato destro15012356.09φ6.0

343.72 €

1 8 giorni 12.5Lato destro12516207.510.6φ6.0

343.72 €

1 8 giorni 14Lato destro12516257.510.9PL-16(M6)

343.72 €

1 8 giorni 16Lato destro16016407.510.5PL-16(M6)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro interno Clamp Shape Morsetto fermacavo
Protrusion length (L/D) 2.5 Lubrication Hole Y/N Disponibile Details Type GEHIMR/L (Without support)
w tip width(mm) <1.9 Compatible Tip GEMI GEPI Application Grooving / Turning

Supporto tecnico