Inserto Cut-grip GEMI (tipo M) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GEMI3002MIC908

Codice componente
GEMI3002MIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.24 €

10 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Nessun lato
Nose R 0.2 O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Groove Width (For Grooving / Plunging) 3.00(±0.03)
Details Type GEMI (M-type Tip) Dimensions /R(mm) 0.20(±0.03) Material IC908
Type PVD Coating Dimensions /M(mm) 2.2

Supporto tecnico