Inserto Cut-grip GEPI...RX/LX (inserto per lavorazione angoli con smerigliatura periferica) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEPI1.000.10LXIC528
GEPI1.000.10RXIC528
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Details Type

43.15 €

10 8 giorni Lato sinistroGEPI...LX (outer periphery grinding type end milling tip)

43.15 €

10 8 giorni Lato destroGEPI...RX (outer periphery grinding type end milling tip)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Work material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Nose R Altro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Groove Width (For Grooving / Plunging) 1.00(±0.02) Dimensions /R(mm) 0.1(±0.03)
Dimensions /Tmax(mm) 1.5 Material IC528 Type PVD Coating
Dimensions /M(mm) 1.8

Supporto tecnico