Gola per camma (barra di alesatura multiuso) MGCH (Codici componente)

Gola per camma (barra di alesatura multiuso) MGCH
[Caratteristiche] Asta di foratura con gambo in metallo duro e forma dell'inserto non ISO per uso destro e mancino.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGCH06
MGCH06L100
MGCH08
MGCH08L125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Compatible Tip Compatible Holder Screw Torx Key

221.28 €

1 8 giorni 8621.516~424.86GIQR/L 8…PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6SR-76-1499 (chips)T-8/5

298.35 €

1 8 giorni 81001.516~804.86GIQR/L 8…PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6SR-76-1499 (chips)T-8/5

221.28 €

1 8 giorni 11756.320~566.78GIQR/L 11…MG PCO...6-8SR-76-1455 (chips)T-9/5

311.33 €

1 8 giorni 111256.370~1056.78GIQR/L 11…MG PCO...6-8SR-76-1455 (chips)T-9/5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type MGCH (Cam Group Carbide Shank Boring Bar) w tip width(mm) 0.5-3.0

Supporto tecnico