Lama per troncatura Self-Grip (tipo F) (Codici componente)

Lama per troncatura Self-Grip (tipo F)
[Caratteristiche] Lama con affilatura a F [Caratteristiche] Adatta per troncatura e scanalatura profonda.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGFH191
SGFH191.2
SGFH261
SGFH261.2
SGFH263
SGFH321
SGFH323
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Shank height
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H3
(mm)
Compatible Tip w tip width Removing Wrench Compatible Block

142.53 €

1 8 giorni 1.6321919.0321.28615.7GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBN16-2 SGTBR/L19-2

142.53 €

1 8 giorni 1.2181919.0180.938615.7GFN/R/L 1.21.2ESG-0.5SGTBN16-2 SGTBR/L19-2

148.81 €

1 8 giorni 1.6352626351.211021.4GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

148.81 €

1 8 giorni 1.2202626200.9311021.4GFN/R/L 1.21.2ESG-0.5SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

148.81 €

1 8 giorni 3752626752.411021.4GFN/R/L 33ESG-1SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

168.58 €

1 8 giorni 1.6383232381.215024.8GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

168.58 €

1 6 giorni 310032321002.415024.8GFN/R/L 33ESG-1SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura diametro esterno / Taglio Selfishly Nessun lato Number of corners for tip use 1 angolo

Supporto tecnico