Supporto autoserrante (F-Cut) per uso generale per il taglio, per torni CNC (Jet Cut), per torni automatici (Codici componente)

Supporto autoserrante (F-Cut) per uso generale per il taglio, per torni CNC (Jet Cut), per torni automatici
Supporto integrato per troncatura Uso generale, per torni CNC (JETCUT), per torni automatici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGAFL81.2D18
SGAFL81.6
SGAFL101.2D18
SGAFL101.6
SGAFL121.2D18
SGAFL121.6
SGAFR81.2D18
SGAFR81.6
SGAFR101.2D18
SGAFR101.6
SGAFR121.2D18
SGAFR121.6
SGAFR141.2D18
SGAFR141.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H4
(mm)
Compatible Tip w tip width

178.45 €

1 8 giorni 1.218Lato sinistro888180.93120124GFN/R/L 1.21.2

204.50 €

1 8 giorni 1.626Lato sinistro888261.2120144GFN/R/L 1.61.6

178.45 €

1 8 giorni 1.218Lato sinistro101010180.93120122GFN/R/L 1.21.2

204.50 €

1 8 giorni 1.628Lato sinistro101010281.2120152GFN/R/L 1.61.6

182.94 €

1 8 giorni 1.218Lato sinistro121212180.9314012-GFN/R/L 1.21.2

209.89 €

1 8 giorni 1.630Lato sinistro121212301.2140--GFN/R/L 1.61.6

178.45 €

1 8 giorni 1.218Lato destro888180.93120124GFN/R/L 1.21.2

204.50 €

1 8 giorni 1.626Lato destro888261.2120144GFN/R/L 1.61.6

178.45 €

1 8 giorni 1.218Lato destro101010180.93120122GFN/R/L 1.21.2

204.50 €

1 8 giorni 1.628Lato destro101010281.2120152GFN/R/L 1.61.6

182.94 €

1 8 giorni 1.218Lato destro121212180.9314012-GFN/R/L 1.21.2

209.89 €

1 8 giorni 1.630Lato destro121212301.2140--GFN/R/L 1.61.6

200.01 €

1 8 giorni 1.218Lato destro141414180.9314012-GFN/R/L 1.21.2

209.89 €

1 8 giorni 1.635Lato destro141414351.2140--GFN/R/L 1.61.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura diametro esterno / Taglio Number of corners for tip use 1 angolo Removing Wrench ESG-0.5

Supporto tecnico