Portainserti integrato Do-Grip per il taglio di sporgenze (morsetto a vite) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGTL10B1.4D20SH
DGTL10B1.5D20SH
DGTL10B2D20SH
DGTL12B1.4D24SH
DGTL12B1.5D24SH
DGTL12B2D24SH
DGTL12B3D24SH
DGTL16B1.5D25SH
DGTL16B2D25SH
DGTL16B3D25SH
DGTR10B1.4D20SH
DGTR10B1.5D20SH
DGTR12B1.4D24SH
DGTR12B1.5D24SH
DGTR12B2D24SH
DGTR12B3D24SH
DGTR16B1.5D25SH
DGTR16B2D25SH
DGTR16B3D25SH
DGTR2009B1.5T9SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H4
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension E
(mm)
Dimension H2
(mm)
Compatible Tip w tip width

136.25 €

1 8 giorni 1.420Lato sinistro101010201.0120-9.518.013.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 8 giorni 1.0/1.520Lato sinistro101010201.012029.519.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 giorni 1.0/2.0/2.220Lato sinistro101010201.612029.219.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

136.25 €

1 8 giorni 1.424Lato sinistro121212241.0120-11.519.015.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 8 giorni 1.0/1.524Lato sinistro121212241.0120-11.419.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 giorni 1.0/2.0/2.224Lato sinistro121212241.6120-11.219.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

136.25 €

1 8 giorni 1.0/3.0/3.124Lato sinistro121212242.4120-10.819.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

141.63 €

1 8 giorni 1.0/1.525.4Lato sinistro16161625.41.0120-15.419.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

141.63 €

1 6 giorni 1.0/2.0/2.225.4Lato sinistro16161625.41.6120-15.219.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

141.63 €

1 8 giorni 1.0/3.0/3.125.4Lato sinistro16161625.42.4120-14.819.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

136.25 €

1 8 giorni 1.420Lato destro101010201.0120-9.518.013.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 8 giorni 1.0/1.520Lato destro101010201.012029.519.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 giorni 1.424Lato destro121212241.0120-11.519.015.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 6 giorni 1.0/1.524Lato destro121212241.0120-11.419.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 giorni 1.0/2.0/2.224Lato destro121212241.6120-11.219.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

136.25 €

1 8 giorni 1.0/3.0/3.124Lato destro121212242.4120-10.819.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

141.63 €

1 8 giorni 1.0/1.525.4Lato destro16161625.41.0120-15.419.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

141.63 €

1 6 giorni 1.0/2.0/2.225.4Lato destro16161625.41.6120-15.219.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

141.63 €

1 8 giorni 1.0/3.0/3.125.4Lato destro16161625.42.4120-14.819.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

158.70 €

1 8 giorni 1.0/1.518Lato destro20209181.2100-8.419.023.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura diametro esterno / Taglio Number of corners for tip use 1 angolo Torx Key T-15/5
Screw SR16-236P

Supporto tecnico