Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PICCOR520.004515IC908 |
PICCOR520.006015IC908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions/α (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.55 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 45° | ||
101.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 60° |
Loading...
Shape | Altro | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Selfishly | Lato destro |
Nose R | 0.2 | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro interno | Details Type | PICCOR520 (for Chamfering) |
Material | IC908 | Dimensions/L(mm) | 30 | Dimensions /Dmin(φ(mm)) | 1.0 |
Dimensions /φd1(mm) | 5 | Dimensions /F(mm) | 1.5 | Compatible Holder | PICCO...4-5、PICCO ACE...-5 |
Configura
Proprietà di base
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions/α(°)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali