Rompitruciolo con cava a V per lavorazione puleggia (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GPV43.561IC428
GPV82.343IC428
GPV142.344IC428
GPV143.563IC428
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) Dimensions /Tmax
(mm)
Number of Grooves Dimensions /P
(mm)
Dimensions /R1
(mm)
Dimensions /R2
(mm)
Compatible Holder

54.19 €

10 8 giorni 4.033.4213.560.42(±0.05)0.30(±0.05)1)GIP3..., GIP4... applicable holder

85.06 €

10 8 giorni 7.482.2132.340.32(±0.05)0.20(±0.05)GHDR/L-5,GHGR/L-5/630,CGHN-P8

96.56 €

10 8 giorni 9.822.2142.340.32(±0.05)0.20(±0.05)2)GHDN/R/L...T

89.60 €

10 6 giorni 11.143.4233.560.42(±0.05)0.30(±0.05)2)GHDN/R/L...T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 2
Work material Ghisa Breaker Use Finitura Selfishly Nessun lato
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Details Type GPV
Material IC428 Type CVD Coating

Supporto tecnico