Portainserto per filettatura e diametri esterni SER (Codici componente)

Portainserto per filettatura e diametri esterni SER
Tutti i supporti hanno un angolo di spoglia di 1,5°. Non è incluso alcun inserto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SER1010H11
SER1212F16
SER1212X16
SER1616H16
SER2020K16
SER2020K16O
SER2525M22
SER2525M27
SER3232P16
SER3232P22
SER3232P22U
SER3232P27
SER3232P27U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Type Dimension F
(mm)
Dimension L
(mm)
Compatible Tip Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Accessories/Screws Accessories / Sheet Screws Accessory / Torx Key Accessory/Sheet

147.46 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / Tipo parallelo G (PF) Rp (PS) per tubi 55°C / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico Rc (PT) (BSPT) per tubi 55°C1110011ER...1010S11-T-8/5-

147.46 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / Tipo parallelo G (PF) Rp (PS) per tubi 55°C / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico Rc (PT) (BSPT) per tubi 55°C168016ER...1212S16A16T-10/5AE16 AE16M

147.46 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / Tipo parallelo G (PF) Rp (PS) per tubi 55°C / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico Rc (PT) (BSPT) per tubi 55°C1612016ER...1212S16A16T-10/5AE16 AE16M

147.46 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / Tipo parallelo G (PF) Rp (PS) per tubi 55°C / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico Rc (PT) (BSPT) per tubi 55°C1610016ER...1616S16A16T-10/5AE16 AE16M

158.82 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / Tipo parallelo G (PF) Rp (PS) per tubi 55°C / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico Rc (PT) (BSPT) per tubi 55°C2012516ER...2020S16A16T-10/5AE16 AE16M

151.51 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / Tipo parallelo G (PF) Rp (PS) per tubi 55°C / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico Rc (PT) (BSPT) per tubi 55°C2512516ER...2020S16A16T-10/5AE16 AE16M

186.40 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF)2515022ER...2525S22A22T-20/5AE22 AE22M

194.51 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF)2515027ER…2525S27A27K27AE27 AE27M

229.39 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF) / Tipo parallelo G (PF) Rp (PS) per tubi 55°C / 55°C Whitworth (W) / Tipo conico Rc (PT) (BSPT) per tubi 55°C3217016ER...3232S16A16T-10/5AE16 AE16M

231.82 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF)3217022ER...3232S22A22T-20/5AE22 AE22M

231.82 €

1 8 giorni 30° Trapezoidal (Tr)3217022UERL3232S22A22T-20/5AE22U

253.73 €

1 8 giorni 60° Tipo metrico (M) / 60° Tipo unificato (UN, UNC, UNF, UNEF)3217027ER…3232S27A27K27AE27 AE27M

253.73 €

1 8 giorni 30° Trapezoidal (Tr)3217027UERL3232S27A27K27AE27U

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Vite diametro esterno Selfishly Lato destro With/Without Cutting Oil Hole N/A
With/without flat cutting blade Disponibile

Supporto tecnico