Portainserto per scanalatura frontale HFHR/L-3T (Codici componente)

Portainserto per scanalatura frontale HFHR/L-3T
[Caratteristiche] Un supporto per la scanalatura di flange con un diametro minimo di lavorazione da 25 a 75 mm e una lunghezza di sporgenza da 12 a 25 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFHL20253T12
HFHL20303T12
HFHL20383T12
HFHL20483T12
HFHL20603T22
HFHL20753T25
HFHL25253T12
HFHL25303T12
HFHL25383T12
HFHL25483T22
HFHL25603T22
HFHL25753T25
HFHR20253T12
HFHR20303T12
HFHR20383T12
HFHR20483T12
HFHR20603T22
HFHR20753T25
HFHR25253T12
HFHR25303T12
HFHR25383T12
HFHR25483T22
HFHR25603T22
HFHR25753T25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension H2
(mm)
Dimension B1
(mm)
Dimension E
(mm)

193.73 €

1 8 giorni 25Lato sinistro14012202020.520302826.538

193.73 €

1 8 giorni 30Lato sinistro14012202020.52038292638

193.73 €

1 8 giorni 38Lato sinistro14012202020.520483025.038

193.73 €

1 8 giorni 48Lato sinistro14012202020.520603125.038

200.91 €

1 8 giorni 60Lato sinistro14022202020.520753126.240

227.85 €

1 8 giorni 75Lato sinistro14025202020.5201003124.443

213.48 €

1 8 giorni 25Lato sinistro15012252525.525303331.538

213.48 €

1 8 giorni 30Lato sinistro15012252525.52538343138

213.48 €

1 8 giorni 38Lato sinistro15012252525.52548353038

220.67 €

1 8 giorni 48Lato sinistro15022252525.52560363240

220.67 €

1 8 giorni 60Lato sinistro15022252525.52575363240

252.11 €

1 8 giorni 75Lato sinistro15025252525.525100363043

193.73 €

1 8 giorni 25Lato destro14012202020.520302826.538

193.73 €

1 8 giorni 30Lato destro14012202020.52038292638

193.73 €

1 8 giorni 38Lato destro14012202020.520483025.038

193.73 €

1 8 giorni 48Lato destro14012202020.520603125.038

200.91 €

1 8 giorni 60Lato destro14022202020.520753126.240

227.85 €

1 8 giorni 75Lato destro14025202020.5201003124.443

213.48 €

1 8 giorni 25Lato destro15012252525.525303331.538

213.48 €

1 8 giorni 30Lato destro15012252525.52538343138

213.48 €

1 8 giorni 38Lato destro15012252525.52548353038

220.67 €

1 8 giorni 48Lato destro15022252525.52560363240

220.67 €

1 8 giorni 60Lato destro15022252525.52575363240

252.11 €

1 6 giorni 75Lato destro15025252525.525100363043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Profilatura diametro interno Clamp Shape Morsetto fermacavo
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type HFHR/L...3T... w tip width(mm) 3
Compatible Tip HFPR/L3003 HFPR/L3015 Application With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving Wrench HW 5.0
Screw SR-M6X16 DIN 912

Supporto tecnico