Nastro adesivo Washi n.200 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R200-50

Codice componente
R200-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

5.03 €

50 10 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Color Details DB Color
Adhesiveness 7.84N/10mm Tensile Strength 54.7N/10mm Application For general light packaging
Base Materials Craft Paper Adhesive Synthetic Rubber Type Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo Washi n.200, il codice articolo è il seguente: R200-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R200-50.

Supporto tecnico