Serie di maschi per filettatura parallela per tubi (temprati) CT-PF (Codici componente)

Serie di maschi per filettatura parallela per tubi (temprati) CT-PF
È un rubinetto manuale in metallo duro per filettature parallele di tubi, adatto alla produzione in serie di filettature in materiali duri e fragili come la ghisa. [Smusso 3,5P; rubinetto manuale in metallo duro diritto con scanalatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCPF02K
TCPF04
TCPF06
TCPF08Q
TCPF12Q
TCPF16U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
work material Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)

177.64 €

1 6 giorni PF 1/828Ghisa (FC)[◎] / Ghisa duttile (FCD)[◎] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Bronzo (Pb)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]55II19869

230.66 €

1 6 giorni PF 1/419Ghisa (FC)[◎] / Ghisa duttile (FCD)[◎] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Bronzo (Pb)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]62II2811912

284.25 €

1 6 giorni 3/8-19-Ghisa (FC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]6528141114

341.04 €

1 6 giorni PF 1/214Ghisa (FC)[◎] / Ghisa duttile (FCD)[◎] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Bronzo (Pb)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]80II35181417

466.32 €

1 6 giorni 3/4-14-Ghisa (FC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]8535231720

659.69 €

1 6 giorni PF 111Ghisa (FC)[◎] / Ghisa duttile (FCD)[◎] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Bronzo (Pb)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]95II45262124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Chamfer threads 3.5P Tool Material Type Carburo
Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Number of Grooves 4 Shape v

Supporto tecnico