Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSLCN012Q
Codice componente
|
---|
CSLCN012Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.52 € | 1 | 7 giorni | Tipo metrico | 120304N200M | 2 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di MC in carburo - Fresa elicoidale MC-CSLC, il codice articolo è il seguente: CSLCN012Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSLCN012Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade portion diameter Dc(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Number of flutes
Minimum Machining Diameter
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSLCN010Q |
CSLCN012M |
CSLCN012O |
CSLCN016O |
CSLCN016Q |
CSLCN016R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.74 € | 1 | 7 giorni | Tipo metrico | 100254N200M | 2 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
585.52 € | 1 | 7 giorni | Tipo metrico | 120304N100M | 1 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
585.52 € | 1 | 7 giorni | Tipo metrico | 120304N150M | 1.5 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
841.05 € | 1 | 7 giorni | Tipo metrico | 160404N150M | 1.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
841.05 € | 1 | 7 giorni | Tipo metrico | 160404N200M | 2 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
841.05 € | 1 | 7 giorni | Tipo metrico | 160404N250M | 2.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - |